Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UNY205

Eaton Crouse-Hinds series UNY union, Rigid/IMC, Male, Steel, Group B rated, 3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY union
Catalog Number
UNY205
UPC
782274647906
Product Length/Depth
2.69 in
Product Height
1.88 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
0.67 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Trade size
3/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.