Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UNY305

Eaton Crouse-Hinds series UNY union, Rigid/IMC, Male, Steel, Group B rated, 1"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY union
Catalog Number
UNY305
UPC
782274648101
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2.19 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
0.89 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Trade size
1"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.