Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UT010AD

Metal shrink boot adaptor for UTO Series, size 10; UT010AD

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT010AD
Product Length/Depth
24.7 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
6 g

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Shrink Boot Adapter
Shell size
10

Eksportuoti gaminio specifikaciją