Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UT012AD

Metal shrink boot adaptor for UTO Series, size 12; UT012AD

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT012AD
Product Length/Depth
24.7 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
6 g

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
RoHS
REACH
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Shrink Boot Adapter
Shell size
12

Eksportuoti gaminio specifikaciją