Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UT014AD

Metal shrink boot adaptor for UTO Series, size 14; UT014AD

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT014AD
Product Length/Depth
24.7 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
6 g

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
RoHS
REACH
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Shrink Boot Adapter
Shell size
14

Eksportuoti gaminio specifikaciją