Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UT018JCS

Short metal cable gland with strain relief nut, size 18; UT018JCS

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT018JCS

Gaminio specifikacijos

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
18
Cable diameter - max
14 mm
Cable diameter - min
9.5 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją