Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UT0S12JCSL

Shielded short metal cable gland with large strain relief nut, size 12; UT0S12JCSL

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S12JCSL

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
12
Cable diameter - max
12.5 mm
Cable diameter - min
8 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją