Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UT0S20JC

Shielded long metal cable gland with strain relief nut, size 20; UT0S20JC

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S20JC

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
20
Cable diameter - max
18 mm
Cable diameter - min
13.5 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją