Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UT0S22JCSL

Shielded short metal cable gland with large strain relief nut, size 22; UT0S22JCSL

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S22JCSL

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
22
Cable diameter - max
24 mm
Cable diameter - min
17 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją