Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UTG12ST

Plastic cable gland, for UTG Series, size 12; UTG12ST

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG12ST

Gaminio specifikacijos

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Shell size
12
Cable diameter - max
7 mm
Cable diameter - min
3 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją