Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UTG20ST

Plastic cable gland, for UTG Series, size 20; UTG20ST

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG20ST

Gaminio specifikacijos

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Shell size
20
Cable diameter - max
16 mm
Cable diameter - min
9 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją