Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UTG620DCG

Plastic sealed plug dustcap, size 20; UTG620DCG

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG620DCG

Gaminio specifikacijos

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Coupling type
1/3 Bayonet
Shell size
20
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C

Eksportuoti gaminio specifikaciją