Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

UTP22DCG

Plastic sealed receptacle dusctap, size 22; UTP22DCG

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau UTP series economical lightweight IP65 connector
Catalog Number
UTP22DCG

Gaminio specifikacijos

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell type
Sealing Gland
Coupling type
1/3 Bayonet
Shell size
22
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C

Eksportuoti gaminio specifikaciją