Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

V2PCT20

Eaton Crouse-Hinds series V2PCT photocell, 8.33A, 50/60 Hz, Replacement photocell for D2S cover or EIH enclosure, Used with LMV, DMV, VMV series luminaires, 120 Vac

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V2PCT photocell
Catalog Number
V2PCT20
UPC
662276246621
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
2.5 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.4 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Used with
LMV, DMV, VMV series luminaires
Amperage Rating
0.14A
Frequency rating
50/60 Hz
Type
Replacement photocell for D2S cover or EIH enclosure
Voltage rating
120 Vac

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.