Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

VXF20SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet VXF junction box, Stainless steel, X shape, 3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet VXF junction box
Catalog Number
VXF20SS
UPC
662276478275
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2.19 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
3.3 lb
Certifications
UL514A
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4X
Material
Stainless steel
Trade size
3/4"
Shape
X

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.