Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

WMB04

Eaton DOE 2016 dry type distribution transformer Accessory Wall Mounting Bracket

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton dry type distribution transformer wall mounting bracket
Catalog Number
WMB04
UPC
786680187780
Product Length/Depth
33.15 in
Product Height
19.56 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
72.2 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Wall-mounting brackets are used to wall-mount ventilated Type DT-3 Transformers. This bracket allows For a 2-inch clearance from the wall.

Gaminio specifikacijos

Type
Wall Mounting Bracket
Used with
Frames 942, 943

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.