Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

WPMSW

Eaton Crouse-Hinds series motion sensor, White, Plastic, Passive Infrared Technology (PIR) technology, 240° field of view

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series motion sensor
Catalog Number
WPMSW
UPC
662276949843
Product Length/Depth
3.41 in
Product Height
4.96 in
Product Width
2.05 in
Product Weight
0.33 lb

Gaminio specifikacijos

Finish color
White
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Plastic
Special features
Passive Infrared Technology (PIR) technology, 240° field of view

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.