Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

WTC1004

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.500-0.800" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 1"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC1004
UPC
662277036245
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Watertight
Material
Zinc die cast
Trade size
1"
Cable opening (min/max)
0.500-0.800 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.