Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

WTC2001

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.705-1.195" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC2001
UPC
662277036320
Product Weight
0.89 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Watertight
Material
Zinc die cast
Trade size
2"
Cable opening (min/max)
0.705-1.195 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.