Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

X448

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, X shape, 1-1/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
X448
UPC
782274747002
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
4.13 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
4.34 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"
Shape
X

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Techninio aptarnavimo biuleteniai

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.