Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

XJGD64

Eaton Crouse-Hinds series XJGD expansion/deflection coupling, Steel, 2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJGD expansion/deflection coupling
Catalog Number
XJGD64
UPC
782274130798
Product Length/Depth
19.31 in
Product Height
4.63 in
Product Width
4.63 in
Product Weight
18.75 lb
Certifications
UL514B
CSA 22.2 No. 18 3-12

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Expansion/deflection
Material
Steel
Trade size
2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.