Knowledge Search
Download document () of 20
Energía de respaldo UPS

UPS Eaton 93E

El UPS 93E de Eaton es un UPS trifásico online de doble conversión que permite afrontar los desafíos más grandes de los centros de datos actuales como: costos operativos, gestión remota y tiempo de inactividad no planificado. Con baterías internas que proporcionan hasta 21 minutos de tiempo de respaldo y hasta 7% más eficiente que UPS de su clase. Bypass de mantenimiento desmontable para un tiempo medio de reparación de menos de 30 minutos y capacidades mejoradas de gestión y monitoreo con la plataforma Brightlayer Data Centers suite que aumentan el control y la fiabilidad del sistema de forma completamente remota.

Potencia nominal
De 20 a 60 kVA
Voltaje
208/220 V CA, Trifásico
Factor de forma
Torre

Conectividad

La gama completa de dispositivos de conectividad de red de Eaton permite monitorear y administrar de forma remota su equipo de calidad de energía. Desde informes de consumo de energía de salida por salida hasta lecturas de temperatura y humedad, los dispositivos de conectividad le brindan un control total de su entorno de TI desde fuera del sitio.

El costo total de propiedad más bajo

El 93E es hasta un 7 % más eficiente que otros UPS de su clase, lo que ayuda a mantener bajos sus costos operativos.

Garantía de cero tiempo de inactividad

Las opciones de bypass de mantenimiento le permiten redirigir la energía durante el servicio del UPS, lo que evita el tiempo de inactividad, reduce el tiempo y los costos de reparación.

Maximice el tiempo de respaldo con baterías

Obtenga la capacidad de escalar a medida que sus requerimientos crecen con hasta 21 minutos de tiempo de respaldo con baterías internas y hasta 138 minutos de tiempo de respaldo cuando se combina con un gabinete externo de baterías (External Battery Cabinet, EBC).

Ahorre espacio en piso

El 93E ocupa hasta un 35 % menos de espacio en piso a comparación que otros UPS de su clase, lo que le brinda más espacio para otros equipos que generan ingresos.

Administración remota: notificación y alertas para eventos de energía

Specifications

Imagen del producto

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA

De 20 a 60 kVA

VOLTAJE

208/220 V CA, trifásico

FRECUENCIA

50/60 Hz

TOPOLOGÍA

Doble conversión en línea con modo múltiple (alta eficiencia)

EFICIENCIA

98 % en modo de alta eficiencia

CONFIGURACIÓN

Torre

BATERÍAS

Baterías internas de hasta 60 kVA
Baterías externas de hasta 400 kVA

Características de entrada

CLASIFICACIONES

20 kVA/16 kW

30 kVA/24 kW

40 kVA/32 kW

60 kVA/48 kW

ENTRADA ELÉCTRICA

208/120 V, 4 hilos

220/127 V, 4 hilos

RANGO DE VOLTAJE

+20 %/-15 % a 208 V con 100 % de carga sin agotar la batería

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO

50/60 Hz (de 40 a 72 Hz)

FACTOR DE POTENCIA

> 0,99 típico

DISTORSIÓN DE LA CORRIENTE DE ENTRADA

THD 5 %

Características de salida

VOLTAJE

208/220, 3/4 hilos

REGULACIÓN

±1 % estática, ±5 % dinámica a 100 % de cambio de carga resistiva, tiempo de respuesta de <20 ms

Batería

TIPO DE BATERÍA

9 Ah, sellada, plomo-ácido, libre de mantenimiento

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA (100 % DE CARGA)

20 kVA - 21 minutos

30 kVA - 12 minutos

40 kVA - 10 minutos

60 kVA - 5 minutos

MÉTODO DE CARGA

ABM o tecnología de flotación

Tiempos de funcionamiento con EBC

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (MINUTOS)
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO (MINUTOS)
20 KVA
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (MINUTOS)

21

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO (MINUTOS)

138

30 KVA
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (MINUTOS)

12

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO (MINUTOS)

84

40 KVA
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (MINUTOS)

12

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO (MINUTOS)

128

60 KVA
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (MINUTOS)

6,6

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO (MINUTOS)

77

Gráficos interactivos de tiempo de funcionamiento con batería

Dimensiones y pesos (mm/pulgadas)

ALTURA
ANCHO
PROFUNDIDAD
PESO
DE 20 A 30 KVA
ALTURA

53,5 in/1360 mm

ANCHO

20,9 in/530 mm

PROFUNDIDAD

31,5 in/800 mm

PESO

1049,4 lb/476 kg

DE 40 A 60 KVA
ALTURA

74,9 in/1880 mm

ANCHO

23,6 in/600 mm

PROFUNDIDAD

31,5 in/800 mm

PESO

1499,1 lb/680 kg

Características generales

DERIVACIÓN DE UPS

Automática en caso de sobrecarga o falla del UPS

SOBRECARGA

150 % durante 40 minutos

125 % durante 30 segundos

110 % durante 10 minutos 

EFICIENCIA

Hasta un 98 % en modo de alta eficiencia

Hasta un 92 % en doble conversión

Comunicaciones

PANTALLA

LCD gráfica con retroiluminación azul

LED

(4) LED para aviso y alarma

ALARMAS AUDIBLES

PUERTOS DE COMUNICACIONES

(1) RS-232

(1) REPO

RANURAS DE COMUNICACIÓN

(2) ranuras en miniatura de bahías de comunicación

(3) entradas de edificio

Características ambientales

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

De 0 °C (32 °F) a +30 °C (86 °F);

Máx. de +25 °C (77 °F) recomendado para baterías

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25 ºC (-13 ºF) a +55 ºC (131 ºF) sin baterías

+15 ºC (59 ºF) a +25 ºC (77 ºF) con baterías

HUMEDAD RELATIVA

Del 5 % al 95 %, sin condensación

RUIDO AUDIBLE

<65 dBA a 1 metro (habitación sin ruido) típico

ALTITUD

<1500 m a +30 °C (86 °F)

Certificaciones

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
UL1778
NORMAS SOBRE EMI

EN55022/EN55024

CUMPLIMIENTO EMC

IEC 62040-2

CALIDAD

ISO 9001: 2000 e ISO 14001: 1996

MARCAS

UL, cUL

Debido a las mejoras continuas, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Eaton ofrece puesta en marcha, garantía y servicios adicionales para las unidades UPS 93E de Eaton

Download Links
X
Download Close