Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Sujetadores para cable con código de color CG

Los sujetadores codificados por color CG de la serie Crouse-Hinds poseen casquillos de neopreno codificados por color para identificar rápida y fácilmente el sujetador adecuado del cable.  Los sujetadores codificados por color CG proporcionan un medio para pasar un cable por un gabinete, forman un sello impermeable para el cable y proporcionan protección contra extracción al cable, lo que garantiza una conexión segura.  

Disponibles en configuraciones rectas, de 45° y de 90° de 1/2" a 1-1/2", para usar con cables portátiles, incluidos S, SO, STO, ST, SJ, SJT, SJTO y SVO.

Certificaciones y cumplimientos

  • Estándar UL: 514B
  • Archivo UL No. E-23223
  • Estándar CSA C22.2 No. 18
  • Adecuado para envolventes NEMA 4 y lugares húmedos
  • Adecuado para áreas peligrosas Clase I, División 2 cuando se instalan según NEC 501.10(B)(2)

Características de diseño

  • Las boquillas de neopreno están codificadas por color según el diámetro del cable para identificar rápida y fácilmente el sujetador adecuado del cable
  • Su construcción robusta protege el cable contra daños
  • El diseño compacto permite la separación estrecha de los accesorios en aplicaciones para paneles
  • Al apretar una tuerca se crea un sello impermeable
  • Rosca cónica macho NPT
  • Sujetadores para cable rectos disponibles en acero o aluminio; sujetadores para cable de 45° y 90° disponibles en hierro maleable

Materiales estándar

  • Cuerpo recto: 1/2” a 1-1/2”: acero; 1/2” a 1”: aluminio
  • Cuerpo 45°: 1/2” a 1”; hierro maleable
  • Cuerpo 90°: 1/2” a 1”; hierro maleable
  • Tuerca: acero o aluminio
  • Boquilla: neopreno

diagramas y el soporte de diseño

Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces