Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Conector de cable portátil CGB1013

Para usar con cables no armados, el conector de cable portátil CGB1013 de la serie Crouse-Hinds cuenta con un casquillo de neopreno cónico y una abrazadera de cable.  Cuando se instalan de acuerdo con NEC501.10(B)(2), los conectores CGB1013 son adecuados para su uso en áreas peligrosas de Clase I, División 2.

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación cULus, archivo UL n.° E-23223
  • Adecuado para usar en ubicaciones peligrosas de Clase I División 2, cuando se instala de acuerdo con NEC501.10(B)(2)

Características de diseño

  • Sello estándar de neopreno adecuado para usar en temperaturas de operación de -25 °C a 40 °C.
  • Disponible con roscas NPT

Materiales estándar

  • Envolvente: acero con electroplaca de zinc y capa de acabado cromado
  • Tuerca prensacables: aluminio
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close