Descargar documento () de 20

Adaptadores y reductores metálicos de Redapt

La serie Redapt de adaptadores y reductores metálicos a prueba de explosiones proporciona un método para hacer coincidir las formas de las roscas eléctricas en equipos aprobados para áreas peligrosas al tiempo que garantiza que se mantenga la integridad y la aprobación Ex de la instalación.

Diseñados para aplicaciones en áreas peligrosas y los rangos están certificados para los conceptos de protección Exd "a prueba de flama" y Exe de "mayor seguridad" para uso en aplicaciones de Zona 1 y Zona 2. Además, cuenta con la certificación Ex tb “a prueba de polvo” para uso en aplicaciones de Zona 21 y 22.

Certificación
Exd I e IIC, y Exe I e IIC
Grado de protección
IP66/IP68
Temperatura de operación
-60 °C a +200 °C
La temperatura de operación puede cambiar según la junta tórica utilizada. Junta tórica de nitrilo suministrada como estándar para AD-U y RD-U.

Categoría de protección

Opciones en el rango

Junta tórica integrada suministrada como estándar en adaptadores y reductores macho a hembra

Todas las roscas macho paralelas se suministran con un sello de junta tórica como estándar para mantener el nivel IP66/IP68 de grado de protección.

Las opciones de rosca macho cónica normalmente no se suministran completas con un sello de junta tórica, se debe usar sellador de roscas para mantener el nivel deseado de grado de protección. Si se requiere un sello de junta tórica (orificios de separación), puede estar disponible como opción.

GettyImages 647718518 super

Ver el resto de la gama de Redapt

Redapt: Uno de los fabricantes líderes en el mundo de productos aprobados Ex

Desde 1979, Redapt se conoce por su especialización en Ex y recibe su nombre por su gama principal de productos, REductores y aDAPTadores. Hoy, junto con Capri y Raxton, sigue estando a la vanguardia de la innovación en el mercado.
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Descargue las hojas de datos de los productos para obtener información sobre las certificaciones y el cumplimiento, la codificación del producto y las dimensiones de rosca.

Serie AF-U
Adaptador hembra a hembra Exd/Exe

Redapt AF-U series adaptor

Serie AM-U
Adaptador macho a macho Exd/Exe

Redapt AM-U series adaptor

Serie AD-U
Adaptador macho a hembra Exd/Exe

Redapt AD-U series adaptor

Serie RD-U
Reductor de macho a hembra Exd/Exe

Redapt RD-U series reducer

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close