Descargar documento () de 20
Fusibles y portafusibles

Fusibles ultrarrápidos serie Bussmann que cumplen con la norma británica

Los fusibles BS88 serie Bussmann de Eaton que cumplen con la norma británica se pueden utilizar en aplicaciones industriales, servicios públicos, alumbrado público y residenciales. Disponibles en rango completo de corriente y tensión nominal, así como portafusibles compatibles. Cumplen con las normas BS88 parte 1 y 2 e IEC 60269-1 y -2.

Corriente nominal
De 6 a 900 amperios
TENSIÓN NOMINAL
Hasta 700 V CA/500 V CC
Cumple con
BS88-4 e IEC 60269-4

Diseño confiable

Los fusibles ultrarrápidos BS88 serie Bussmann de Eaton son productos confiables y eficientes, lo que brinda tranquilidad de que su instalación está protegida por las soluciones de protección de circuitos con fusibles más seguras y eficientes.

Certificación IEC a nivel mundial

Los fusibles BS88 serie Bussmann de Eaton están certificados para su uso en aplicaciones eléctricas IEC estándar.

Equipo dedicado de ingenieros de aplicaciones de fusibles

Contamos con un equipo de expertos en fusibles a nivel mundial dedicados a desarrollar las mejores soluciones de protección de circuitos para vehículos eléctricos.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close