Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Fusibles ultrarrápidos de cuerpo cuadrado serie Bussmann

Los fusibles ultrarrápidos semiconductores de cuerpo cuadrado  serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de variadores de CA y CD, convertidores/rectificadores de energía y variadores de velocidad.

Corriente nominal
De 1 a 5500 amperios
TENSIÓN NOMINAL
Hasta 2000 V CC/1000 V CC
Clase operativa
aR y gR

Características principales

  • Disponibles con clase operativa aR y gR
  • Amplia selección de capacidades de corriente y tensión nominales
  • Rango completo de protección
  • Fusibles DIN 43620 disponibles con doble indicador del estado del fusible
  • Equipo especializado de expertos en electricidad

Diseño confiable

Los fusibles ultrarrápidos de cuerpo cuadrado serie Bussmann de Eaton son productos confiables y eficientes, lo que brinda tranquilidad de que su instalación está protegida por las soluciones de protección de circuitos con fusibles más seguras y eficientes.

Rango completo de protección

Los fusibles ultrarrápidos de cuerpo cuadrado serie Bussmann de Eaton proporcionan protección contra sobrecargas y cortocircuitos para garantizar que su aplicación esté lo más segura posible.

Equipo dedicado de ingenieros de aplicación de fusibles

Nuestro equipo de ingenieros especialistas en aplicaciones de fusibles en campo hará todo lo posible para ayudarlo a seleccionar el fusible adecuado para su aplicación y garantizar que cuente con la mejor protección de fusibles disponible.
Especificaciones

Fusibles ultrarrápidos de cuerpo cuadrado IEC serie Bussmann

Haga clic en el siguiente enlace para acceder a la información técnica sobre los fusibles ultrarrápidos de cuerpo cuadrado IEC serie Bussmann

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close