Descargar documento () de 20
Fusibles y portafusibles

Desconectadores y portafusibles NH de baja tensión serie Bussmann

Los desconectadores y las bases portafusible NH serie Bussmann de Eaton se diseñaron para usarse específicamente con fusibles NH, en una amplia gama de aplicaciones. El desconectador NH es extremadamente compacto y seguro; todas las piezas energizadas están completamente protegidas contra contactos accidentales. El desconectador y las bases NH vienen con una gama completa de accesorios, como, microinterruptores y recubrimiento adicional.

Tamaños
000 a 4
Cumple con las normas
según IEC 60269
TENSIÓN NOMINAL
690 V CA

Fusibles serie Bussmann y desconectadores para aplicaciones MOEM

Gama de fusibles NH de baja tensión serie Bussmann

Capacidad nominal de ruptura de carga completa

Los desconectores-interruptores NH de baja tensión serie Bussmann de Eaton están clasificados para conmutación en carga hasta su capacidad nominal de corriente máxima, lo que permite el aislamiento seguro de la aplicación.

Gama completa de accesorios disponibles

Las bases NH y el desconectador NH de baja tensión serie Bussmann de Eaton vienen con una gama completa de accesorios: desde el kit de protección IP20 hasta la manija de extracción y microinterruptores.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close