Descargar documento () de 20
Fusibles y portafusibles

Fusibles NH de baja tensión serie Bussmann

Los fusibles NH de baja tensión serie Bussmann de Eaton varían de 2 a 1250 amperios y proporcionan rendimiento y fiabilidad líderes a nivel mundial. La gama cumple totalmente con las normas IEC 60269-1, 60269-2, aprobación de terceros VDE 0636-2 y DIN 43620. Los fusibles NH incorporan un diseño con doble indicador (frontal y superior) y pueden proporcionar indicación de fusible abierto visual local o de forma remota (mediante microinterruptor). Los fusibles NH serie Bussmann de Eaton están disponibles en las siguientes clases de operación: gg, gff y am.

Clase operativa
gG, gFF, aM
TENSIÓN NOMINAL
400, 500, 690 V CA
Corriente nominal
De 2 a 1250 amperios

Sistema de doble indicador

El sistema de doble indicador serie Bussmann de Eaton proporciona una indicación clara para garantizar una señalización local y remota extremadamente confiable, lo que reduce tiempos muertos y costos de mantenimiento.

Disponible con cubiertas de metal aisladas para sujeción

Los fusibles NH serie Bussmann de Eaton están disponibles con o sin cubiertas de metal aisladas para sujeción (insulated metal gripping lugs, IMGL). Las cubiertas están aisladas de partes vivas, lo que proporciona seguridad adicional contra descargas eléctricas.

Fusibles serie Bussmann y desconectadores para aplicaciones MOEM

Video de resumen de fusibles NH de baja tensión serie Bussmann de Eaton

Descargar enlaces
X
Download Close