Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Disyuntores FLB automáticos a prueba de explosiones

Los disyuntores FLB automáticos a prueba de explosiones de Eaton Crouse-Hinds series, se utilizan para la protección de entradas de servicio, alimentadores o circuitos derivados de iluminación, calefacción, electrodomésticos y motores.  Los disyuntores FLB a prueba de explosión proporcionan un medio de desconexión, protección contra cortocircuitos y protección contra sobrecarga de retardo térmico.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Estándar UL: UL698
  • Estándar CSA: C22.2 n.° 30
  • NEMA/EEMAC 3, 4, 7CD, 9EFG

Características de diseño

  • Cubiertas roscadas redondas en cada extremo, colocadas en ángulo para proporcionar fácil acceso al interior y facilitar el cableado
  • Tapas roscadas redondas en cada extremo, ajustadas en ángulo para proporcionar acceso inmediato al interior y facilitar el cableado
  • El interruptor es operado por una manija externa que se puede cerrar con candado en las posiciones de ENCENDIDO o APAGADO; el interruptor está libre de disparo de la manija y se abrirá en caso de cortocircuito o sobrecarga incluso si la manija está bloqueada en la posición ON
  • Los cuerpos tienen conductos de alimentación vertical para los tamaños indicados en los listados

Materiales estándar

  • Cuerpos, tapas y manijas de operación: aluminio libre de cobre
  • Ejes de operación: acero inoxidable
  • Piezas interiores: chapa de acero
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close