Descargar documento () de 20

Interruptor de corriente residual xEffect A, tipo CA, FRCmM-125

El FRCmM-125 forma parte de la serie industrial xEffect para el segmento de construcción de maquinarias.

Estos productos proporcionan un sistema óptimo y protección adicional para una amplia gama de aplicaciones. Disponible para una amplia gama de valores de corriente nominal y con accesorios extensos. Sus funciones incluyen indicadores de estado.

 

protección del operador
Tipos 30 mA
Corriente nominal
125 A
tipos
A, G/A y S/A

Características principales

  • Dispositivos especiales de corriente residual: todos sensibles a corrientes de falla
  • Alto nivel de protección contra disparos no deseados
  • Versiones selectivas disponibles
  • Interruptores auxiliares disponibles
  • Indicador de posición de contacto rojo - verde
  • Tipos de 30 mA disponibles para protección del operador
  • RCB moderna para corriente nominal de 125 A
  • Para protección contra corriente de falla/corriente residual y protección adicional
  • Conexión de red en cualquiera de los lados
  • Terminal de doble propósito (levantamiento/boca abierta) arriba y abajo
  • El interruptor auxiliar Z-HD puede montarse posteriormente
  • El dispositivo funciona independientemente de la posición de la instalación
  • El disparo es independiente del voltaje de línea. 
  • En consecuencia, el RCD es adecuado para la protección de humanos y la protección adicional dentro del significado de las reglas de instalación aplicables

Protección confiable para máquinas

Estos productos proporcionan un sistema óptimo y una protección adicional contra las corrientes residuales de fuga a tierra para una amplia gama de aplicaciones, ofreciendo diferentes características de disparo para atender a los diversos sistemas y componentes eléctricos que se pueden generar. Disponible en una amplia gama de valores corriente nominal y con accesorios opcionales.

El RCCB xEffect FRCmM-125 está disponible en tres tipos diferentes:

Tipo -A

Además, protege contra formas especiales de CD pulsante residual que no han sido suavizadas.

Tipo -G/A

Además, protege contra formas especiales de CD pulsante residual que no han sido suavizadas. Alta confiabilidad contra disparos no deseados.

Tipo -S/A

Obligatorio para sistemas con apartarrayos corriente abajo del RCD.
Descargar enlaces
X
Download Close