Descargar documento () de 20

Interruptor de corriente residual xEffect tipo F FRCmM

El interruptor de corriente residual xEffect tipo F es una variante especial del Tipo A con características de frecuencia alteradas. El RCD Tipo F cumple con IEC/EN 62423 y proporciona una protección segura y confiable contra corrientes residuales sinusoidales y corrientes de fallo de CD pulsantes. También es capaz de manejar corrientes residuales con frecuencias mixtas de hasta 1 kHz (10, 50, 1000 Hz) según se define en IEC/EN 62423.

Corrientes nominales
de 16 a 100 A
Según
IEC/EN 62423
Corrientes residuales
30, 100 y 300 mA

Características principales

  • Mayor protección en aplicaciones con convertidor de frecuencia monofásico debido a la detección de frecuencias mixtas
  • Reducción de disparos molestos gracias a un
    - disparo con retardo
    - capacidad interruptiva mejorada > 3 kA
  • Mayor capacidad nominal de carga con corrientes residuales de CC de hasta 10 mA
  • Para protección contra corriente de falla/corriente residual y protección adicional
  • Amplia variedad de corrientes nominales
  • Gama completa de accesorios
  • Indicador de posición real de contacto
  • Indicador de disparo por corriente de falla
  • Placa de designación transparente
  • Dispositivos de corriente residual
  • Forma compatible con y adecuada para conexión de barra colectora estándar a otros dispositivos de la serie xEffect
  • Terminal de doble propósito (levantamiento/boca abierta) arriba y abajo
  • Posicionamiento de la barra colectora opcionalmente por encima o por debajo
  • Espacio libre en la terminal a pesar de la barra colectora instalada
  • Interruptor de señal de disparo universal, también adecuado para FAZ, FRBmM-1N puede montarse posteriormente
  • El interruptor auxiliar Z-HK puede montarse posteriormente
  • Indicador de posición de contacto rojo - verde
  • Tipos de retardo adecuados para usar con lámparas fluorescentes estándar, con o sin balastro electrónico (30 mA-RCD: 30 unidades por conductor de fase, 100 mARCD: 90 unidades por conductor de fase)
  • El dispositivo funciona independientemente de la posición de la instalación
  • El disparo es independiente del voltaje de línea. En consecuencia, el RCD es adecuado para una “protección contra corriente de falla/corriente residual” y “protección adicional” dentro del significado de las reglas de instalación aplicables
  • Conexión de red en cualquiera de los lados
  • El dispositivo de 4 polos también puede utilizarse para conexión de 2 o 3 polos
  • Tipo -F: Mayor protección en aplicaciones con frecuencia monofásica, mayor capacidad nominal de carga con corrientes residuales de CC de hasta 10 mA
  • Mayor protección en aplicaciones con convertidor de frecuencia monofásico debido a la detección de frecuencias mixtas

Protección confiable para máquinas

Estos productos proporcionan un sistema óptimo y una protección adicional contra las corrientes residuales de fuga a tierra para una amplia gama de aplicaciones, ofreciendo diferentes características de disparo para atender a los diversos sistemas y componentes eléctricos que se pueden generar. Disponible en una amplia gama de valores corriente nominal y con accesorios opcionales.
Los dispositivos de corriente residual tipo F ofrecen los siguientes beneficios:

Mayor protección

Mayor protección debido a

  • detección de frecuencias mixtas
  • mayor capacidad nominal de carga con CC
    corrientes residuales de hasta 10 mA

Protección confiable

 
 
  • Protección confiable para máquinas con
    convertidores de frecuencia monofásicos

Reducción

Reducción de disparos molestos gracias a un

  • disparo con retardo
  • alta capacidad de resistencia a la corriente

Diseñado para uso industrial

Los interruptores de corriente residual de Eaton están diseñados para uso industrial con la serie xEffect. Esta serie cubre un espectro completo de aplicaciones industriales y comerciales avanzadas.
proporciona una protección segura y confiable contra corrientes residuales sinusoidales y corrientes de fallo de CD pulsantes

Campo de aplicación

El interruptor de corriente residual tipo F está diseñado específicamente para su uso en aplicaciones con convertidores de frecuencia monofásicos, como bombas, unidades de soldadura, vibradores o taladros de martillo. En general, el RCD tipo F permite a los fabricantes de máquinas y a los fabricantes de plantas desarrollar equipos extremadamente confiables y, a la vez, garantizar altos niveles de seguridad para el operador y el personal de mantenimiento.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close