Los disyuntores principales STE de Clase I, División 2 de Eaton Crouse-Hinds series, utilizan un disyuntor encapsulado en un envolvente de acero inoxidable tipo 4X para facilitar el acceso, aumentar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento. El disyuntor principal STE sellado de fábrica brinda protección contra sobrevoltajes y cortocircuitos para aplicaciones de trazado de calor, iluminación y energía de bajo voltaje en ubicaciones peligrosas, tales como refinerías, plantas químicas y petroquímicas, minería, procesamiento de alimentos, instalaciones de procesamiento industrial y de sustancias corrosivas.
El disyuntor STE está completamente encapsulado para que ni las chispas ni el calor puedan crear una atmósfera explosiva. Esto permite el uso de envolventes livianos para una fácil instalación. Los disyuntores STE también se abren en segundos a través de dos tornillos de un cuarto de vuelta, en comparación con más de 30 pernos como con los envolventes NEMA 7 tradicionales.
NEC y CEC
NEC y CEC
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos