Descargar documento () de 20
Fusibles

Fusible SMD 3216LV

Los fusibles 3216LV de Eaton de montaje en superficie, acción rápida, 125 V CA y 3,2 x 1,6 mm están reconocidos por UL para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos. Utilizan tecnologías de película metálica gruesa y delgada para lograr una acción superior y mayor confiabilidad. Cumplen con MIL-STD-202, método 107 (choque térmico), MIL-STD-202, método 204 (vibración) y MIL-STD-202, método 106 (resistencia a la humedad). Este fusible cumple con la directiva RoHS.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close