Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Inductor EXL

EXL de Eaton es una familia de inductores de alta corriente en polvo prensado de próxima generación. Proporcionan una amplia gama de inductancias de 0,15 μH a 10 μH. Los inductores EXL de Eaton están disponibles en 4 tamaños de alta densidad de potencia: 4 mm, 5 mm, 6 mm y 7 mm. Su estructura moldeada avanzada es excelente para corrientes más altas que requieren baja saturación y estabilidad en un amplio rango de temperatura de operación (de -40 °C a +125 °C). Cada producto de la línea EXL está protegido magnéticamente para optimizar la inmunidad EMI.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Technical support

Contact us