Descargar documento () de 20
Fusibles

Fusible indicador GBA y GLD

Las series GLD y GBA de Eaton son fusibles de cartucho con pines indicadores de 1/4 in x 1-1/4 in diseñados conforme a UL 248-14 para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos.  Cuando se abren, estos fusibles ofrecen a los usuarios una indicación visual fácil para agilizar la resolución de problemas.  Los fusibles GLD y GBA se pueden instalar en portafusibles de montaje en panel y bloques para fusibles específicos de la serie Bussmann que admiten indicación visual de pines.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close