Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Inductor HCF

La familia de productos HCF de Eaton es ideal para aplicaciones de informática o servidores de modo de conmutación de mayor velocidad que requieren bajo voltaje y alta corriente. El diseño HCF utiliza núcleo de ferrita con alto sesgo de CC y baja pérdida de núcleo. La familia de productos HCF incluye dos tamaños estándar: HCF1007 (10,3 mm x 8,1 mm x 6,65 mm de alto) y HCF1305 (12,5 mm x 12,5 mm x 5,0 mm de alto). Los inductores de potencia HCF se pueden utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, en servidores, enrutadores, estaciones de trabajo de PC, procesadores de próxima generación, convertidores CC/CC de alta corriente, módulos reguladores de voltaje (VRM), convertidores de reducción multifásicos, conmutadores telefónicos lógicos y estaciones de base. 

Para aplicaciones de servidor e informática de modo de conmutación de alta velocidad
Baja pérdida de núcleo y alto sesgo de CC
Montaje seguro de 3 terminales

Obtenga soluciones de inductores de alta eficiencia y baja pérdida de núcleo en tres tamaños de paquete compacto

Los inductores de potencia de alta corriente de Eaton ofrecen rendimiento y eficiencia óptimos en tamaños que ahorran espacio físico.

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close