Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Supercapacitor KW

La familia de supercapacitores KW de Eaton reemplaza a las baterías de botón (y al compartimiento para baterías) para ofrecer energía de reserva de reloj en tiempo real, y proporciona autonomía a los dispositivos que funcionan con baterías para dar tiempo para su reemplazo. Están dimensionados para temperaturas industriales de -40 °C a +85 °C.

Rango de temperatura industrial
Vida útil prolongada
Reemplaza a las baterías de botón

Auxiliar para el producto Supercapacitor de celda tipo botón

Supercapacitores de 5,5 V para aplicaciones de contención y respaldo de memoria

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close