Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Fuses

Fusible de vidrio 3AG MDQ

Los fusibles de virola MDQ de retardo de elemento doble, tubo de vidrio y 6,35 mm x 32 mm (1/4 in x 1-1/4 in) de Eaton están diseñados conforme a UL 248-14 para la protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos donde puede haber corrientes de entrada de motor más largas.  El formato de cartucho permite instalarlo fácilmente en un portafusibles, en un bloque o en clips para fusible de la serie Bussmann.

 

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible MDQ

Retardo de elemento doble
Tubo de vidrio
Fusible de virola de 1/4 in x 1-1/4 in

Ayuda para el producto Fusible de virola de 1/4 in

La serie de fusibles de 1/4 in de Bussmann® de Eaton incluye una línea completa de opciones de acción rápida y de retardo, tanto en vidrio con bajo poder de desconexión, como en construcciones de cerámica con alto poder de desconexión.
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close