Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Supercapacitor PTV

Los supercapacitores PTV de Eaton proporcionan una capacitancia ultra alta y una potencia de alta densidad con ESR ultrabaja para una gran cantidad de aplicaciones industriales. Con dos celdas de la familia de TV con administración de voltaje pasiva de Eaton, reducen el recuento de celdas y simplifican los diseños. En las aplicaciones industriales, los supercapacitores PTV son una excelente fuente de respaldo, pulso y potencia híbrida.

Los supercapacitores PTV soportan cientos de miles de ciclos de carga/descarga con una vida útil operativa de hasta 20 años. Las celdas son libres de mantenimiento y no presentan riesgo de fuga térmica. Cada celda EDLC ofrece 6,0 V (5,0 V a +85 °C) de voltaje operativo con temperaturas de operación de -40 °C a +85 °C, lo que permite cumplir con los requisitos de voltaje y temperatura más altos de las aplicaciones industriales. Los supercapacitores PTV pueden utilizarse como sistemas de almacenamiento de energía independientes o en combinación con baterías secundarias para optimizar el costo, la vida útil y el tiempo de funcionamiento.

Los supercapacitores de Eaton proporcionan protección contra la caída de tensión en circuitos de control de procesos industriales e integrados

Los supercapacitores de PTV son soluciones asequibles para la protección contra caídas de tensión a nivel de la placa en sistemas de control de procesos industriales e integrados. Los supercapacitores de Eaton proporcionan energía de respaldo, de pulso e híbrida (cuando se conectan a una batería) para una serie de aplicaciones en sistemas de control de procesos industriales, electrónica automotriz y medidores inteligentes de servicios públicos.
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close