Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible de vidrio TDC10/11

La serie de fusibles cilíndricos de tubo de vidrio de 6,35 mm x 32 mm (1/4 in x 1-1/4 in) TDC10 de Eaton ofrece un rendimiento de acción rápida y están diseñados según BS2950A.  La serie de fusibles cilíndricos de tubo de vidrio de 6,35 mm x 32 mm (1/4 in x 1-1/4 in) TDC11 de Eaton ofrece rendimiento con retardo.   Ambas series, la TDC10 y la TDC11 ofrecen capacidad de interrupción equivalente a 10 veces su corriente nominal, no contienen plomo y cumplen con RoHS.  El formato de cartucho permite instalarlo fácilmente en un portafusibles, en un bloque o en clips para fusible de la serie Bussmann. 

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close