Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Diodos TVS | Protección contra ESD

Los diodos TVS de Eaton son supresores de ESD únicos de voltaje transitorio de baja capacitancia bidireccionales que vienen en paquetes de montaje en superficie estilo chip de 0201 (0603 métrico) y 0402 (1005 métrico). El diseño de perfil bajo permite ahorro de espacio en placa y la baja corriente de fuga reduce el consumo de energía y, al mismo tiempo, proporciona protección contra ESD con un tiempo de respuesta rápido. Cumple con RoHS y no contiene plomo ni halógenos.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del supresor de ESD TVSA

Diodos TVS
Protección contra ESD de baja capacitancia
Montaje en superficie

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close