Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Gabinetes y caja de conexiones estándares

Gabinetes con protección contra explosiones Ex d IEC GHG64

Los gabinetes con protección contra explosiones GHG64 de la serie Crouse-Hinds proporcionan protección a prueba de flama Ex d IEC en áreas peligrosas de zonas 1, 2, 21 y 22.  Los gabinetes EJBA se utilizan como cajas de terminales o sistemas de barras, como cajas de conexiones con terminales, como gabinetes para equipos como dispositivos de control, relés, contactores y/o instrumentos.

Certificaciones y cumplimientos

IEC

  • Tipo de protección: Exd
  • Grupo de gas: IIB o IIB + H2
  • Aprobaciones: ANZEx 06.3018X 
  • Grado de protección: IP66

Características de diseño

  • La brida externa con apertura de cubierta y junta mecanizadas proporciona la máxima apertura para tirar de cables o montar equipos
  • Las paredes del envolvente tienen suficiente espesor para permitir entradas perforadas y roscadas
  • Junta de neopreno hueca especial de una sola pieza diseñada para comprimirse por completo y garantizar el contacto metal con metal de la cubierta y la carcasa para una integridad a prueba de explosiones, al mismo tiempo que proporciona un sello resistente a la intemperie IP66 según AS1939
  • La junta de sellado se coloca hacia adentro desde los orificios de los pernos de la cubierta para evitar el ingreso de humedad
  • Las bisagras proporcionan un acceso conveniente y fácil para la inspección, el mantenimiento y los cambios de sistemas; las bisagras fundidas integrales están instaladas de manera estándar en los modelos EJBA464, EJBA783 y EJBA786; las bisagras de aluminio también se proporcionan de manera estándar en los modelos EJBA211710 hasta EJBA361810; las bisagras de acero inoxidable opcionales están disponibles para los tamaños EJBA886 hasta EJBA161608 
  • Las entradas se pueden perforar y roscar según los requisitos del cliente

Materiales estándar

  • Envolventes y cubiertas: fundición en aluminio libre de cobre
Especificaciones
Descargar enlaces