Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Gabinetes protegidos contra explosiones GHG64 IEC Ex d

Los gabinetes protegidos contra explosiones GHG64 de la serie Crouse-Hinds proporcionan protección IEC Ex d en áreas peligrosas de zonas 1, 2, 21 y 22.  Se utilizan en sistemas de conductos rígidos roscados en áreas peligrosas para funcionar como caja de empalme, caja de paso o gabinete para equipos y dispositivos.

Certificaciones y cumplimientos

IEC

  • Ex d IIB (IIB + H2 opcional) T5-T6, Ex ia para las Zonas 1, 2, 21, 22
  • Certificado ATEX: PTB 08 ATEX 1042U
  • GOST-R
  • GOST-K

Características de diseño

  • 11 tamaños (diseño modular) para adaptarse a los requisitos de aplicación integrales con disipación de energía muy efectiva.
  • La construcción de junta de conexión a tierra (con pernos) en toda la superficie permite el uso en áreas peligrosas
  • Las carcasas de los gabinetes tienen paredes gruesas y se pueden perforar y roscar de fábrica para cumplir con los requisitos de IEC para áreas peligrosas de las zonas 1, 2, 21 y 22.
  • Cubierta con bisagra con abertura de cubierta de hasta 110°, diseñada para un mantenimiento sencillo.
  • Rango de temperatura ambiente: -20 a +40 °C estándar (-4 °F a 104 °F) (-55 °C a +55 °C [-67 °F a 131°F] opcional)
  • Tensión clasificada: 690 V
  • Corriente máxima nominal: hasta 1150 A

Materiales estándar

  • Carcasas y cubiertas: aluminio fundido
  • El acabado de recubrimiento de pintura electro-estática epóxico es una característica estándar, en el interior y el exterior
Especificaciones
Descargar enlaces