Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Cajas de conexión con protección contra explosiones Ex d IEC GUB y GUBA de CEAG

Los gabinetes GUB y GUBA de CEAG ATEX de la serie Crouse-Hinds brindan protección Ex d IEC en áreas peligrosas de las Zonas 1, 2, 21 y 22.  Se utilizan en sistemas de tubería rígida roscada en áreas peligrosas para funcionar como caja de empalme, caja de paso o gabinete para equipos y dispositivos.      

Certificaciones y cumplimientos

Gabinetes GUB:

Certificado ATEX: LOM 03ATEX3107U (gabinetes vacíos):

  • Ex II 2GD Ex d IIC
  • Ex Ex tD A21 IP67
  • EN60079-0:2006
  • EN60079-1:2007
  • EN60079-11:2007

Certificado ATEX: LOM 04ATEX2018 (paneles de control personalizados):

  • Ex II 2 GD EEx d IIC T4...T6 IP67 T(*) °C Ta: -20 °C / +55 °C
  • EN60079-0:2006
  • EN60079-1:2007
  • EN60079-11:2007

Gabinetes metálicos:

Marcas conforme a 94/9/CE

  • Ex II 2 G - EEx d IIC T6 - T4
  • Ex II 2 D - IP67 T

Certificado de examen de tipo EC

  • LOM 03ATEX3107U

Grado de protección

  • ACC EN60529

Gabinetes GUBA:

  • Tipo de protección: Exd
  • Grado de protección: IP66 
  • Grupo de gas: IIC
  • Aprobaciones: ANZEx05.3043X

Características de diseño

  • Construcción roscada en todo el espacio que permite el uso en áreas peligrosas.
  • Las cubiertas se proporcionan con una junta tórica de neopreno para cumplir con los requisitos de sello impermeable de NEMA 4 / IP67
  • Los gabinetes GUB se pueden perforar y roscar de fábrica para cumplir con los requisitos de IEC para zonas 1, 2, 21 y 22 peligrosas; los gabinetes GUBA se ofrecen en una amplia variedad de disposiciones de entrada de conductos
  • La lengüeta interna de conexión a tierra en el gabinete GUB proporciona un medio para conectar a tierra el equipo cerrado

Materiales estándar

  • Carcasas y cubiertas: aluminio
  • El acabado de recubrimiento de pintura electro-estática es estándar, interna y externamente, en los gabinetes GUB
Especificaciones