Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Cajas de conexiones compactas a prueba de explosiones GUP

De tamaño compacto, las cajas de conexión a prueba de explosiones GUP de la serie Crouse-Hinds se utilizan en sistemas de conductos rígidos roscados en áreas peligrosas para funcionar como una caja de empalme o de tracción.  Son ideales cuando el espacio es limitado, como en las bombas de gasolina.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III

Estándar UL:

  • UL1203

Estándar CSA:

  • C22.2 n.° 30

Características de diseño

  • Diseño compacto: ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado
  • Se suministra con una variedad de concentradores para flexibilidad de instalación (seis concentradores y tres conectores o 10 concentradores y siete conectores)
  • Cubierta sellada con junta tórica estándar, que proporciona un gabinete impermeable

Materiales estándar

  • Cuerpos: aleación de hierro Feraloy con electrogalvanizado y pintura acrílica de aluminio
  • Cubiertas: aluminio sin cobre
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close