Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Cajas de tracción PTB y PTC

Los gabinetes de la caja de tracción PTB y PTC de la serie Crouse-Hinds se instalan en sistemas de conductos para actuar como cajas de tracción y empalme, proteger conductores en conductos rígidos roscados, conectar tramos de conductos, y proporcionar acceso a conductores para mantenimiento y futuros cambios en el sistema.  Disponibles en configuraciones rectas y de 90º de 12" a 48" de longitud.

Características de diseño

  • Más capacidad cúbica interna para conductores de diferentes tamaños
  • Roscas cónicas de precisión (NPT) para uniones rígidas y ajustadas, y continuidad de la conexión a tierra
  • Gamas de tamaños de 12” a 48”, tamaños de concentradores de 1” a 6”
  • Disponible en acero pintado y acero inoxidable 316L 

Materiales estándar

  • Envolventes: acero pintado con recubrimiento de pintura electro-estática sobre imprimador de zinc; o acero inoxidable 316L 
  • Concentradores: acero; hierro maleable; acero inoxidable; aluminio
  • Pernos de la cubierta: acero inoxidable 316L
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close