El controlador de incendios FD40, tipo EPCT, es un controlador de voltaje reducido de bobinado parcial de servicio completo. Un controlador de bomba contra incendios de bobinado parcial reduce la corriente de arranque hasta en un 40 % mientras mantiene hasta un 50 % de torque de arranque del motor. El FD40 es el método más económico de arranque de voltaje reducido, sin importar cómo sea, requiere un devanado de motor especial para el arranque de bobinado parcial.
Pantalla táctil a color de 17,8 cm (7 in)
Puerto USB
Tableros opcionales
Presentaciones de ofertas