Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Autotransformador FD60 - EPCT Fire

El controlador FD60, tipo EPCT Fire, utiliza un transformador automático que se inserta en la fuente de alimentación al motor para reducir el voltaje en los terminales del motor y proporcionar una aceleración suave. El contactor principal pasa por el alto el autotransformador después de un corto tiempo de aceleración y aplica pleno voltaje a los terminales del motor. La corriente en línea al momento del arranque es el 47 % de la corriente de entrada en el arranque directo (aproximadamente el 280 % de corrientes de plena carga nominal).

Características

Pantalla táctil a color de 17,8 cm (7 in)

  • Pantalla de alta resolución de 800 x 480
  • El procesador rápido reduce la latencia de entrada
  • El sistema de pestañas simplificado facilita la navegación y la programación

Puerto USB

  • Descarga historial, estadísticas, configuración, diagnósticos y archivos de inicio
  • El historial puede registrar hasta 65 000 eventos
  • Cargue la configuración para reducir el tiempo de programación
  • Actualice el firmware

Tableros opcionales

  • La placa de relé proporciona cuatro (4) relés de salida programables One Form-C
  • La placa MODBUS proporciona comunicación de salida a través de RS422 o RS485
  • La placa de dispositivo secundaria de 4 mA a 20 mA proporciona conexiones adicionales para transductores de presión externos, sensores de temperatura, etc.
  • La placa de alarma proporciona salidas de alarma con alimentación de supervisión
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close