Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FPATS independiente

Los interruptores de transferencia automática de Eaton proporcionan la transferencia automática de una carga eléctrica a una fuente de alimentación independiente en caso de caída o pérdida de voltaje de cualquiera o todas las fases de la fuente de alimentación normal. Tras la restauración del suministro normal, la carga eléctrica se retransmite automáticamente a la fuente de alimentación normal.

Características

  • Los interruptores de transferencia automática de la serie FT de Eaton proporcionan la transferencia automática de una carga eléctrica a una fuente de alimentación independiente en caso de caída o pérdida de voltaje de cualquiera o todas las fases de la fuente de alimentación normal.
  • Los controladores de interruptores de transferencia FPATS están diseñados para proporcionar transferencia automática de alimentación normal a alterna cuando la fuente de alimentación normal cae por debajo del 85 %, o se pierde en cualquiera o todas las fases de la fuente de alimentación normal.
  • El controlador ATC-300 montado en panel, multifunción, basado en microprocesador, monitorea con precisión dos fuentes de alimentación y proporciona la inteligencia necesaria para operar de manera confiable el interruptor de transferencia a través de una serie de funciones de detección y temporización programadas.
  • Controlador ATC-300 Plus
    Monitorear voltajes y frecuencias de fuente de alimentación de la fuente 1 y la fuente 2
    Proporcionar monitoreo de voltaje insuficiente de las fuentes de alimentación de la fuente 1 y la fuente 2
    Permitir la programación del cliente
    Mostrar información histórica y en tiempo real
    Permitir las pruebas del sistema
    Almacenar los parámetros establecidos por el cliente/la fábrica en la memoria no volátil
    Proporcionar indicaciones del estado de la fuente de la placa frontal.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close